인덱스 플런저 육각 칼라 없는 형, 스텐레스 스틸

EH 22120.

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

재질
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22120.0475
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 36 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22120.0476
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 62 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22120.0478
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 124 g
show article view
인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
제품 번호:
22120.0480
CAD
문서
인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 최소: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 23 N
  • 스프링력1) F2: ~ 54 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 165 g
show article view
인덱스 플런저

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10 x 1 mm
제품 번호:
22120.0515
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,2 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0516
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0518
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0520
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
  • 무게: 32 g
제품:
조립 툴
인덱스 플런저용
d2: M10 x 1 mm
제품 번호:
22120.0955
조립 툴
  • 조립 툴, 스틸
  • d2: M10 x 1 mm
  • 무게: 9,3 g
제품:
조립 툴
인덱스 플런저용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0956
조립 툴
  • 조립 툴, 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 무게: 14 g
제품:
조립 툴
인덱스 플런저용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0958
조립 툴
  • 조립 툴, 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 무게: 25 g
제품:
조립 툴
인덱스 플런저용
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0960
조립 툴
  • 조립 툴, 스틸
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 무게: 27 g

조립

조립 툴을 사용해서 조립.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22120. 인덱스 플런저 – 육각 칼라 없는 형, 스텐레스 스틸