제품 필터
더 자세히
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 4,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 최소: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
스터드용: 4 mm
WS: 13 mm
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 10 g
show article view
더 자세히
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 5,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 최소: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
스터드용: 5 mm
WS: 13 mm
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 9,6 g
show article view
더 자세히
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 6,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 최소: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
스터드용: 6 mm
WS: 13 mm
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 8,5 g
show article view
더 자세히
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 8,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 최소: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
스터드용: 8 mm
WS: 17 mm
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 18 g
show article view
더 자세히
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 10,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 최소: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
스터드용: 10 mm
WS: 17 mm
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 14 g
show article view
더 자세히
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 12,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 최소: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
스터드용: 12 mm
WS: 17 mm
사용 온도 범위 최대: 250 °C
무게: 9,1 g
show article view
재질
참조
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
데이터시트 EH 22110. 위치 부싱 – 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.