클램프

DIN 6314, DIN 6315 or DIN 6316에 따른 클램프

클램프는 DIN 규격과 산업 표준에 따른 클램핑 요소이다. 소위 기계적 클램핑 장치에 속하는 클램프는 종종 클램핑 클로라고도 한다. 클램프는 장치에 공작물을 고정하는 등 다양한 산업 분야에서 사용된다. 

다양한 제품 라인 이용 가능:

  • 클램프, DIN 6314 평형
  • 클램프, DIN 6315 포크형
  • 클램프, DIN 6316 거위목형
  • 클램프, 계단형
  • 클램프, 코가 달린 형, 일자형
  • 클램프, 평평한 볼, DIN 6314와 유사
  • 클램프, 코가 달린 형
  • 클램프, 소프트 페이스, DIN 6314와 유사
  • 클램프, 교환 가능한 소프트 죠오

클램핑 액세사리:

  • 클램핑 용 써포팅 부품