클램프 DIN 6316 거위목 형

EH 23160.

DIN 6316에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 거위목형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

기본 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
스크류용 [mm]
스크류용 [내부]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
기본 b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
20 mm
스크류용 [mm]:
M6
스크류용 [내부]:
1/4 내부
제품 번호:
23160.0007
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 6,6 mm
  • l: 60 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 20 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 20 mm
  • 스크류용: M6
  • 스크류용: 1/4 내부
  • 무게: 81 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
스크류용 [mm]:
M8
스크류용 [내부]:
5/16 내부
제품 번호:
23160.0009
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 9 mm
  • l: 80 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 9 mm
  • e1: 25 mm
  • e2: 25 mm
  • h: 24 mm
  • 스크류용: M8
  • 스크류용: 5/16 내부
  • 무게: 165 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
스크류용 [mm]:
M10
스크류용 [내부]:
3/8 내부
제품 번호:
23160.0011
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 11 mm
  • l: 100 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 32 mm
  • e2: 32 mm
  • h: 30 mm
  • 스크류용: M10
  • 스크류용: 3/8 내부
  • 무게: 307 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
스크류용 [mm]:
M12, M14
스크류용 [내부]:
1/2 내부
제품 번호:
23160.0014
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 16 mm
  • e1: 40 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 40 mm
  • 스크류용: M12, M14
  • 스크류용: 1/2 내부
  • 무게: 680 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
스크류용 [mm]:
M16, M18
스크류용 [내부]:
5/8 내부
제품 번호:
23160.0018 1)
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 50 mm
  • 스크류용: M16, M18
  • 스크류용: 5/8 내부
  • 무게: 1059 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
스크류용 [mm]:
M16, M18
스크류용 [내부]:
5/8 내부
제품 번호:
23160.0019
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 50 mm
  • 스크류용: M16, M18
  • 스크류용: 5/8 내부
  • 무게: 1356 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
스크류용 [mm]:
M20
스크류용 [내부]:
3/4 내부
제품 번호:
23160.0022 1)
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 55 mm
  • h: 60 mm
  • 스크류용: M20
  • 스크류용: 3/4 내부
  • 무게: 1937 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
스크류용 [mm]:
M20
스크류용 [내부]:
3/4 내부
제품 번호:
23160.0023
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 70 mm
  • h: 60 mm
  • 스크류용: M20
  • 스크류용: 3/4 내부
  • 무게: 2100 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
스크류용 [mm]:
M24
스크류용 [내부]:
1 내부
제품 번호:
23160.0026 1)
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • 스크류용: M24
  • 스크류용: 1 내부
  • 무게: 3364 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
스크류용 [mm]:
M24
스크류용 [내부]:
1 내부
제품 번호:
23160.0027
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 70 mm
  • 스크류용: M24
  • 스크류용: 1 내부
  • 무게: 4115 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
스크류용 [mm]:
M30
스크류용 [내부]:
1 1/4 내부
제품 번호:
23160.0034 1)
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 80 mm
  • 스크류용: M30
  • 스크류용: 1 1/4 내부
  • 무게: 4500 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
스크류용 [mm]:
M30
스크류용 [내부]:
1 1/4 내부
제품 번호:
23160.0035
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 100 mm
  • h: 100 mm
  • 스크류용: M30
  • 스크류용: 1 1/4 내부
  • 무게: 8340 g
show article view
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 에나멜 코팅
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23160. 클램프 – DIN 6316 거위목 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.