클램프 코가 달린 형, 일자형

EH 23170.

DIN 6317에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 코가 달린 형이며 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용된다. 폐쇄형 디자인으로 회전하는 공작물에 적합하다.

폐쇄형 슬롯 덕분에, 회전하는 가공물 적용에 적합하다.

귀하의 선택에 따라 7 건이 조회되었습니다.

기본 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
스크류용 [mm]
스크류용 [내부]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
기본 b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
스크류용 [mm]:
M20, M22
스크류용 [내부]:
3/4 내부
제품 번호:
23170.0022
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 22 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 160 mm
  • l4: 45 mm
  • 스크류용: M20, M22
  • 스크류용: 3/4 내부
  • 무게: 3025 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
60 mm
스크류용 [mm]:
M20, M22
스크류용 [내부]:
3/4 내부
제품 번호:
23170.0023
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 220 mm
  • l4: 45 mm
  • 스크류용: M20, M22
  • 스크류용: 3/4 내부
  • 무게: 3810 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
스크류용 [mm]:
M24
스크류용 [내부]:
1 내부
제품 번호:
23170.0026
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 56 mm
  • 스크류용: M24
  • 스크류용: 1 내부
  • 무게: 3639 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
70 mm
스크류용 [mm]:
M24
스크류용 [내부]:
1 내부
제품 번호:
23170.0027
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 26 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • 스크류용: M24
  • 스크류용: 1 내부
  • 무게: 4560 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
500 mm
b2 [mm]:
70 mm
스크류용 [mm]:
M24
스크류용 [내부]:
1 내부
제품 번호:
23170.0029
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 26 mm
  • l1: 500 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 370 mm
  • l4: 56 mm
  • 스크류용: M24
  • 스크류용: 1 내부
  • 무게: 9483 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
스크류용 [mm]:
M30
스크류용 [내부]:
1 1/4 내부
제품 번호:
23170.0030
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 33 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • 스크류용: M30
  • 스크류용: 1 1/4 내부
  • 무게: 6242 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
80 mm
스크류용 [mm]:
M30
스크류용 [내부]:
1 1/4 내부
제품 번호:
23170.0031
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 33 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 283 mm
  • l4: 56 mm
  • 스크류용: M30
  • 스크류용: 1 1/4 내부
  • 무게: 7798 g
show article view
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 에나멜 코팅
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23170. 클램프 – 코가 달린 형, 일자형