클램프 계단형

EH 23160.

DIN 6314 B에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 계단형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

기본 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
스크류용 [mm]
스크류용 [내부]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
기본 b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
15 mm
스크류용 [mm]:
M6
스크류용 [내부]:
1/4 내부
제품 번호:
23160.0107
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 6,6 mm
  • l: 55 mm
  • a: 8 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 8 mm
  • c: 5 mm
  • e1: 11 mm
  • e2: 15,5 mm
  • e3: 36 mm
  • h: 16 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 2 mm
  • 스크류용: M6
  • 스크류용: 1/4 내부
  • 무게: 39 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
20 mm
스크류용 [mm]:
M8
스크류용 [내부]:
5/16 내부
제품 번호:
23160.0109
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 9 mm
  • l: 70 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 19,5 mm
  • e3: 46 mm
  • h: 20 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 3 mm
  • 스크류용: M8
  • 스크류용: 5/16 내부
  • 무게: 80 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
90 mm
b2 [mm]:
25 mm
스크류용 [mm]:
M10
스크류용 [내부]:
3/8 내부
제품 번호:
23160.0111
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 11 mm
  • l: 90 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 10 mm
  • e1: 19 mm
  • e2: 26,5 mm
  • e3: 58 mm
  • h: 25 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 4 mm
  • 스크류용: M10
  • 스크류용: 3/8 내부
  • 무게: 168 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
13 mm
l [mm]:
115 mm
b2 [mm]:
30 mm
스크류용 [mm]:
M12
스크류용 [내부]:
1/2 내부
제품 번호:
23160.0113
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 13 mm
  • l: 115 mm
  • a: 16 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 24 mm
  • e2: 32,5 mm
  • e3: 75 mm
  • h: 32 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 5 mm
  • 스크류용: M12
  • 스크류용: 1/2 내부
  • 무게: 325 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
17 mm
l [mm]:
145 mm
b2 [mm]:
40 mm
스크류용 [mm]:
M16
스크류용 [내부]:
5/8 내부
제품 번호:
23160.0117
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 17 mm
  • l: 145 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 14 mm
  • e1: 29 mm
  • e2: 38,5 mm
  • e3: 99 mm
  • h: 40 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 6 mm
  • 스크류용: M16
  • 스크류용: 5/8 내부
  • 무게: 685 g
show article view
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23160. 클램프 – 계단형