클램프 DIN 6315 B 포크형

EH 23150.

IN 6314 B에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 포크형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

귀하의 선택에 따라 21 건이 조회되었습니다.

기본 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
스크류용 [mm]
스크류용 [내부]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
기본 b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
19 mm
스크류용 [mm]:
M6
스크류용 [내부]:
1/4 내부
제품 번호:
23150.0007
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 6,6 mm
  • l1: 60 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 19 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 3 mm
  • 스크류용: M6
  • 스크류용: 1/4 내부
  • 무게: 65 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
스크류용 [mm]:
M8
스크류용 [내부]:
5/16 내부
제품 번호:
23150.0009
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 9 mm
  • l1: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 8 mm
  • b4: 4 mm
  • 스크류용: M8
  • 스크류용: 5/16 내부
  • 무게: 141 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
31 mm
스크류용 [mm]:
M10
스크류용 [내부]:
3/8 내부
제품 번호:
23150.0011
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 11 mm
  • l1: 100 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 31 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 5 mm
  • 스크류용: M10
  • 스크류용: 3/8 내부
  • 무게: 299 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
38 mm
스크류용 [mm]:
M12, M14
스크류용 [내부]:
1/2 내부
제품 번호:
23150.0014
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • 스크류용: M12, M14
  • 스크류용: 1/2 내부
  • 무게: 578 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
38 mm
스크류용 [mm]:
M12, M14
스크류용 [내부]:
1/2 내부
제품 번호:
23150.0015
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • 스크류용: M12, M14
  • 스크류용: 1/2 내부
  • 무게: 715 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
38 mm
스크류용 [mm]:
M12, M14
스크류용 [내부]:
1/2 내부
제품 번호:
23150.0016
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • 스크류용: M12, M14
  • 스크류용: 1/2 내부
  • 무게: 905 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
48 mm
스크류용 [mm]:
M16, M18
스크류용 [내부]:
5/8 내부
제품 번호:
23150.0018
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • 스크류용: M16, M18
  • 스크류용: 5/8 내부
  • 무게: 1077 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
48 mm
스크류용 [mm]:
M16, M18
스크류용 [내부]:
5/8 내부
제품 번호:
23150.0019
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • 스크류용: M16, M18
  • 스크류용: 5/8 내부
  • 무게: 1346 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
48 mm
스크류용 [mm]:
M16, M18
스크류용 [내부]:
5/8 내부
제품 번호:
23150.0020
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 18 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 10 mm
  • 스크류용: M16, M18
  • 스크류용: 5/8 내부
  • 무게: 2300 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
52 mm
스크류용 [mm]:
M20, M22
스크류용 [내부]:
3/4 내부
제품 번호:
23150.0022
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 22 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 52 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 10 mm
  • 스크류용: M20, M22
  • 스크류용: 3/4 내부
  • 무게: 1809 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
62 mm
스크류용 [mm]:
M20, M22
스크류용 [내부]:
3/4 내부
제품 번호:
23150.0023
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 22 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 62 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 스크류용: M20, M22
  • 스크류용: 3/4 내부
  • 무게: 3020 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
62 mm
스크류용 [mm]:
M20, M22
스크류용 [내부]:
3/4 내부
제품 번호:
23150.0024
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 62 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 스크류용: M20, M22
  • 스크류용: 3/4 내부
  • 무게: 3800 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
66 mm
스크류용 [mm]:
M24
스크류용 [내부]:
1 내부
제품 번호:
23150.0026
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 26 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 스크류용: M24
  • 스크류용: 1 내부
  • 무게: 2359 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
66 mm
스크류용 [mm]:
M24
스크류용 [내부]:
1 내부
제품 번호:
23150.0027
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 스크류용: M24
  • 스크류용: 1 내부
  • 무게: 2360 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
66 mm
스크류용 [mm]:
M24
스크류용 [내부]:
1 내부
제품 번호:
23150.0028
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 26 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 스크류용: M24
  • 스크류용: 1 내부
  • 무게: 3802 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
500 mm
b2 [mm]:
66 mm
스크류용 [mm]:
M24
스크류용 [내부]:
1 내부
제품 번호:
23150.0030
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 26 mm
  • l1: 500 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 스크류용: M24
  • 스크류용: 1 내부
  • 무게: 7640 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
74 mm
스크류용 [mm]:
M30
스크류용 [내부]:
1 1/4 내부
제품 번호:
23150.0034
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 33 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 74 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 12 mm
  • 스크류용: M30
  • 스크류용: 1 1/4 내부
  • 무게: 3720 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
74 mm
스크류용 [mm]:
M30
스크류용 [내부]:
1 1/4 내부
제품 번호:
23150.0035
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 33 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 74 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 12 mm
  • 스크류용: M30
  • 스크류용: 1 1/4 내부
  • 무게: 4780 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
74 mm
스크류용 [mm]:
M30
스크류용 [내부]:
1 1/4 내부
제품 번호:
23150.0036
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 33 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 74 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 12 mm
  • 스크류용: M30
  • 스크류용: 1 1/4 내부
  • 무게: 6458 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
100 mm
스크류용 [mm]:
M36
스크류용 [내부]:
1 1/2 내부
제품 번호:
23150.0040 1)
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 40 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 60 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 12 mm
  • 스크류용: M36
  • 스크류용: 1 1/2 내부
  • 무게: 10920 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
600 mm
b2 [mm]:
100 mm
스크류용 [mm]:
M36
스크류용 [내부]:
1 1/2 내부
제품 번호:
23150.0041 1)
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 40 mm
  • l1: 600 mm
  • a: 60 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 12 mm
  • 스크류용: M36
  • 스크류용: 1 1/2 내부
  • 무게: 18002 g
show article view
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 에나멜 코팅
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23150. 클램프 – DIN 6315 B 포크형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.