클램프 평평한 볼, DIN 6314와 유사

EH 23180.

DIN 6314 에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 평평한 볼이 달린형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

기본 b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
기본 b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
23180.0007
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • 무게: 60 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
제품 번호:
23180.0009
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • 무게: 109 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
23180.0011
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • 무게: 218 g
show article view
클램프
기본 b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
제품 번호:
23180.0014
CAD
문서
클램프
  • 기본 b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • 무게: 616 g
show article view
클램프

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리, 밝은색

클램프

  • 열처리 스틸, 흑색처리

참조

회전되지 않는 볼.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23180. 클램프 – 평평한 볼, DIN 6314와 유사
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.