클램프 소프트 페이스, DIN 6314와 유사

EH 23190.

DIN 6314 에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 소프트 페이스형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

동 (구리)으로 된 소프트면이 가공물의 손상을 막아준다. 클램핑 볼트 위의 너트 DIN 6330 B (EH 23070.) / 원추형 씨트 DIN 6319 G (EH 23050.), 그리고 조절 나사 위의 돌출 패드 DIN 6311 (EH 22560. 떼어 낼 수 있음) 결합으로 평행상태를 보상해 준다. 클램프는 소프트 (soft) 나 단단한 (hard) 클램핑 표면에 사용할 수 있다.

귀하의 선택에 따라 24 건이 조회되었습니다.

버전
그림
기본 b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T-슬롯 사이즈 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
악세사리 없음
그림:
1
기본 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0010
CAD
문서
클램프
  • 악세사리 없음 – 그림 1
  • 기본 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 111 g
show article view
클램프
버전:
악세사리 없음
그림:
1
기본 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0020
CAD
문서
클램프
  • 악세사리 없음 – 그림 1
  • 기본 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 221 g
show article view
클램프
버전:
악세사리 없음
그림:
1
기본 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0030
CAD
문서
클램프
  • 악세사리 없음 – 그림 1
  • 기본 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 478 g
show article view
클램프
버전:
악세사리 없음
그림:
1
기본 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0040
CAD
문서
클램프
  • 악세사리 없음 – 그림 1
  • 기본 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 949 g
show article view
클램프
버전:
조절 스크류만 있는 형
그림:
2
기본 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0011
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류만 있는 형 – 그림 2
  • 기본 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 150 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 8 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 23 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류만 있는 형
그림:
2
기본 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0012
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류만 있는 형 – 그림 2
  • 기본 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 160 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 8 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 43 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류만 있는 형
그림:
2
기본 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0021
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류만 있는 형 – 그림 2
  • 기본 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 295 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 10 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 38 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류만 있는 형
그림:
2
기본 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0022
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류만 있는 형 – 그림 2
  • 기본 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 310 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 10 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 58 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류만 있는 형
그림:
2
기본 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0031
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류만 있는 형 – 그림 2
  • 기본 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 590 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 10 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 31 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류만 있는 형
그림:
2
기본 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0032
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류만 있는 형 – 그림 2
  • 기본 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 620 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 10 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 71 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류만 있는 형
그림:
2
기본 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0041
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류만 있는 형 – 그림 2
  • 기본 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 1150 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 12 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 42 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류만 있는 형
그림:
2
기본 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
-
제품 번호:
23190.0042
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류만 있는 형 – 그림 2
  • 기본 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 1220 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 12 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 87 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
8 mm
제품 번호:
23190.0015
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 200 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 8 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 16 mm
  • T-슬롯 사이즈: 8 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
8 mm
제품 번호:
23190.0016
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 220 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 8 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 43 mm
  • T-슬롯 사이즈: 8 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
제품 번호:
23190.0025
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 385 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 10 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 22 mm
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
제품 번호:
23190.0026
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 420 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 10 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 58 mm
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
제품 번호:
23190.0035
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 740 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 10 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 28 mm
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
제품 번호:
23190.0036
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 805 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 10 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 71 mm
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
제품 번호:
23190.0037
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 755 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 10 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 26 mm
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
제품 번호:
23190.0038
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 820 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 10 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 71 mm
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm
제품 번호:
23190.0045
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 1470 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 12 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 31 mm
  • T-슬롯 사이즈: 16 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm
제품 번호:
23190.0046
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 1630 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 12 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 87 mm
  • T-슬롯 사이즈: 16 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
제품 번호:
23190.0047
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 1490 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 12 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 32 mm
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
show article view
클램프
버전:
조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형
그림:
3
기본 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
제품 번호:
23190.0048
CAD
문서
클램프
  • 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 – 그림 3
  • 기본 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 무게: 1650 g
  • 클램프 높이 h2 최소: 12 mm
  • 클램프 높이 h2 최대: 87 mm
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
show article view
클램프

재질

소프트 면

  • 동, 황동처리

클램프

  • 열처리 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23190. 클램프 – 소프트 페이스, DIN 6314와 유사
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요