클램프 코가 달린 형

EH 23180.

이 클램프(클램핑 클로우)는 코가 달린 달린형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

버전
그림
기본 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
조절용 탭이 있는 형
그림:
1
기본 b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
M6
제품 번호:
23180.0107
CAD
문서
클램프
  • 조절용 탭이 있는 형 – 그림 1
  • 기본 b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • d: M6
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 34 mm
  • 무게: 54 g
show article view
클램프
버전:
조절용 탭이 있는 형
그림:
1
기본 b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
M8
제품 번호:
23180.0109
CAD
문서
클램프
  • 조절용 탭이 있는 형 – 그림 1
  • 기본 b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • d: M8
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 42 mm
  • 무게: 133 g
show article view
클램프
버전:
조절용 탭이 있는 형
그림:
1
기본 b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
d [mm]:
M10
제품 번호:
23180.0111
CAD
문서
클램프
  • 조절용 탭이 있는 형 – 그림 1
  • 기본 b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • d: M10
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • l5: 52 mm
  • 무게: 261 g
show article view
클램프
버전:
조절용 탭이 있는 형
그림:
1
기본 b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
M12
제품 번호:
23180.0113
CAD
문서
클램프
  • 조절용 탭이 있는 형 – 그림 1
  • 기본 b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • d: M12
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 63 mm
  • 무게: 504 g
show article view
클램프
버전:
조절용 탭이 있는 형
그림:
1
기본 b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
M16
제품 번호:
23180.0117
CAD
문서
클램프
  • 조절용 탭이 있는 형 – 그림 1
  • 기본 b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • d: M16
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • l5: 70 mm
  • 무게: 828 g
show article view
클램프
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
-
제품 번호:
23180.0207
CAD
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 기본 b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • a3: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • 무게: 50 g
show article view
클램프
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
-
제품 번호:
23180.0209
CAD
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 기본 b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • 무게: 127 g
show article view
클램프
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
d [mm]:
-
제품 번호:
23180.0211
CAD
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 기본 b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • a3: 3,5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • 무게: 251 g
show article view
클램프
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
-
제품 번호:
23180.0213
CAD
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 기본 b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • 무게: 488 g
show article view
클램프
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
-
제품 번호:
23180.0217
CAD
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 기본 b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • 무게: 812 g
show article view
클램프
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
225 mm
b2 [mm]:
50 mm
d [mm]:
-
제품 번호:
23180.0222
CAD
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 기본 b1: 22 mm
  • l1: 225 mm
  • a1: 35 mm
  • a2: 15,5 mm
  • a3: 5,5 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 19,5 mm
  • l2: 52 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 33 mm
  • 무게: 2200 g
show article view
클램프
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
d [mm]:
-
제품 번호:
23180.0226
CAD
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 기본 b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a1: 40 mm
  • a2: 17,5 mm
  • a3: 5,5 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 21,5 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 71 mm
  • l4: 36 mm
  • 무게: 3340 g
show article view
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23180. 클램프 – 코가 달린 형