ピン

EH 22690.

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

検索結果は 84 ヒットしました

仕様
h [mm]
d1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22690.0021
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 21 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22690.0031
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 28 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22690.0032
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0001
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0002
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 55 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
22690.0042
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 締付トルク max.: 140 Nm
  • 重量: 110 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
22690.0043
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 締付トルク max.: 140 Nm
  • 重量: 140 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
製品番号:
22690.0052
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 締付トルク max.: 290 Nm
  • 重量: 214 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
製品番号:
22690.0053
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 締付トルク max.: 290 Nm
  • 重量: 257 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
製品番号:
22690.0062
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 締付トルク max.: 498 Nm
  • 重量: 300 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
製品番号:
22690.0063
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 締付トルク max.: 498 Nm
  • 重量: 356 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
製品番号:
22690.0064
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 締付トルク max.: 498 Nm
  • 重量: 412 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22690.0121
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22690.0131
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 27 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22690.0132
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0101
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 37 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0102
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 53 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
22690.0142
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 締付トルク max.: 140 Nm
  • 重量: 105 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
22690.0143
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 締付トルク max.: 140 Nm
  • 重量: 135 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
製品番号:
22690.0152
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 締付トルク max.: 290 Nm
  • 重量: 206 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
製品番号:
22690.0153
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 締付トルク max.: 290 Nm
  • 重量: 249 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
製品番号:
22690.0162
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 締付トルク max.: 498 Nm
  • 重量: 285 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
製品番号:
22690.0163
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 締付トルク max.: 498 Nm
  • 重量: 342 g
show article view
ピン
仕様:
オネジ付、接触面は球面
図:
2
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
製品番号:
22690.0164
CAD
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は球面 – 図 2
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 締付トルク max.: 498 Nm
  • 重量: 398 g
show article view
ピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22690. ピン
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.