スプリングプランジャー 六角穴、シール付

EH 22060.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

シールが付いているので液体の内部への侵入を防ぎます。

検索結果は 12 ヒットしました

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 24 N
製品番号:
22060.0048
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • ストローク s: 3 mm
  • バネ力1) F1: 約 9 N
  • バネ力1) F2: 約 24 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 30 N
製品番号:
22060.0050
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 15 N
  • バネ力1) F2: 約 30 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 24 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 50 N
製品番号:
22060.0052
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • ストローク s: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 24 N
  • バネ力1) F2: 約 50 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 36 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 58 N
製品番号:
22060.0056
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • ストローク s: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 36 N
  • バネ力1) F2: 約 58 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 17 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 39 N
製品番号:
22060.0148
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • ストローク s: 3 mm
  • バネ力1) F1: 約 17 N
  • バネ力1) F2: 約 39 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 22 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 43 N
製品番号:
22060.0150
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 22 N
  • バネ力1) F2: 約 43 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 40 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 80 N
製品番号:
22060.0152
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • ストローク s: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 40 N
  • バネ力1) F2: 約 80 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 44 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 113 N
製品番号:
22060.0156
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:強
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • ストローク s: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 44 N
  • バネ力1) F2: 約 113 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 44 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 24 N
製品番号:
22060.0448
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • ストローク s: 3 mm
  • バネ力1) F1: 約 9 N
  • バネ力1) F2: 約 24 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 30 N
製品番号:
22060.0450
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 15 N
  • バネ力1) F2: 約 30 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 24 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 50 N
製品番号:
22060.0452
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • ストローク s: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 24 N
  • バネ力1) F2: 約 50 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 36 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 58 N
製品番号:
22060.0456
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • ストローク s: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 36 N
  • バネ力1) F2: 約 58 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • 快削鋼、焼入れ、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

シール

  • NBR

本体

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

EH 22060.シール無しタイプとの違いは、寸法l、バネ力、使用温度範囲です。

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

製品
製品番号
在庫
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
スプリングプランジャー用
d1: M8
製品番号:
22060.0908
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 39 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
スプリングプランジャー用
d1: M10
製品番号:
22060.0910
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 66 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
スプリングプランジャー用
d1: M12
製品番号:
22060.0912
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 72 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
スプリングプランジャー用
d1: M16
製品番号:
22060.0916
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • 重量: 144 g

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

強化バネ: 二本の識別線

組立

取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。

スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22060. スプリングプランジャー – 六角穴、シール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい