スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
シールが付いているので液体の内部への侵入を防ぎます。
この製品は 22060.0156 - スプリングプランジャー 六角穴、シール付 / 快削鋼、 バネ圧:強 (d1: M16) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 六角穴、シール付 (EH 22060.)
ピン
シール
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
EH 22060.シール無しタイプとの違いは、寸法l、バネ力、使用温度範囲です。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.