SIMPLEXハンマー
TPEソフト / 銅;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル

EH 3714.

SIMPLEXハンマー3714シリーズは、人気の組合せであるTPEソフト製と銅製インサートが付いています。

この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

SIMPLEXの製品の中で一番硬い銅製インサート(3804シリーズ)は、強烈な打撃力ですが、金槌よりは柔らかい打感です。一般的な銅ハンマーを置き換えることが出来ます。

この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。

極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmと40mmです。

製品の特長:

  • TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/銅製インサート (硬い)が付いているSIMPLEXハンマー 
  • 強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
  • 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径30mmと40mm があります。

応用分野

プラント建設, 板金加工, 自動車、トラックの組立て修理

検索結果は 2 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
568 g
製品番号:
3714.030
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • 重量: 568 g
  • GTIN: 4030618305781
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1132 g
製品番号:
3714.040
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 1132 g
  • GTIN: 4030618305798
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

ハンドル

  • グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

  • TPEソフト、青
  • 打痕が付きにくい
  • ソフト

インサート 2

  • 樹脂製のソケット付

ハウジング

  • 強化可鍛鋳鉄、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3714.  SIMPLEXハンマー – TPEソフト / 銅;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0011462__58459.pdf
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools