ソフトハンマー
 IM0013189 Foto Banner

ソフトハンマー

SIMPLEX / BASEPLEX プラスチックハンマー

SIMPLEXハンマー "The Original“

信頼性の高い3部品構造であるハンマーは、交換可能なインサート、ハンドルと、それらを固定するユニークな3点固定ハウジングが特長となっており、100万回以上使える耐久性があります。

独自開発されたSIMPLEXハンマーは、ゆるぎない品質を誇るハンマーですので、様々な産業で色々な使い方に適応できます。多機能かつフレキシブル、豊富なラインアップ、全て高い品質の仕上げが特長です。

磨耗したインサートは、素早く簡単に交換することが出来ます。さらに、ユーザーが必要とするSIMPLEXハンマーのインサートに変更することも可能です。 30mm~140mmの異なったサイズ、硬度の8種類のインサートとともに、3種類のハウジングと2種類のハンドルから選択できます。

SIMPLEXハンマーは、様々な組立て作業にも最適です。特に、建設現場の敷石作業、ガーデニング、造園などSIMPLEXハンマーは、プラスティックハンマーの中で、際立つ存在です。 

BASEPLEXハンマー - 一つで、ほとんどの作業に使えるハンマー

他のハルダー社のハンマーと同様に、BASEPLEXハンマーは、構成部品を交換することが可能です。ハウジングは、高品質な亜鉛ダイキャスト製で、ハンドル取付部を保護する形状になっています。インサートを固定する溝は、高い技術で形成されており、インサートの交換は素早く簡単にできます。磨耗したインサートを外すには、ハンマーを万力で固定して行う必要があります。SUPERCRAFTハンマーと同様の方法です。万力で固定後、ハンドルを上方向に持ち上げることにより、インサートを外すことができます。 新しいインサートは、万力を使ってハウジングに押し込むことで取り付けます。

プラスチックハンマーの製品グループには(プラスチックハンマーは、ゴムハンマー、ソフトハンマーとも呼ばれています)、SIMPLEXとBASEPLEXハンマーが含まれています。

ここでのカテゴリー分類は以下となります。

  • SIMPLEXハンマー
  • SIMPLEX用インサート
  • SIMPLEX用ハウジング
  • SIMPLEX用ハンドル
  • BASEPLEXハンマー
  • BASEPLEX用インサート
  • BASEPLEX用ハンドル

ハルダー社のプラスチックハンマーと林業向け製品は80年以上にわたって、メイド・イン・ジャーマニーとして、高品質な材料を使った最先端製品であり続けています。