SIMPLEXハンマー
ゴム複合材 / TPE-mid; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3723.

SIMPLEXハンマー3723シリーズは、TPEミディアム製とゴム製インサートが付いています。

耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。

グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサート(3202シリーズ)と同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。

極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmです。

製品の特長:

  • TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXハンマー 
  • 強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
  • 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
  • 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
  • 本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。

応用分野

傷つきやすい材料に, 造園 、ガーデニング, 床タイル工事, 自然石の設置, 家具の製作, モルタル壁の施工, 窓やドアの取付け, 配管作業用

検索結果は 4 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
452 g
製品番号:
3723.030
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • 重量: 452 g
  • GTIN: 4030618305965
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
870 g
製品番号:
3723.040
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 870 g
  • GTIN: 4030618305972
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1210 g
製品番号:
3723.050
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 335 mm x 135 mm x 50 mm
  • 重量: 1210 g
  • GTIN: 4030618305989
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1765 g
製品番号:
3723.060
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1765 g
  • GTIN: 4030618305996
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

ハンドル

  • グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

  • ゴム複合材、黒色
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

インサート 2

  • TPEミディアムグレー
  • 打痕が付きにくい
  • 中硬

ハウジング

  • 強化可鍛鋳鉄、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3723.  SIMPLEXハンマー – ゴム複合材 / TPE-mid; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0011462__58459.pdf
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools