SUPERCRAFTプラスチックハンマー
振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ

EH 3366.

SUPERCRAFTプラスチックハンマーのヘッドには、たくさんの小さな鋼球が封入されいます。これにより、ワークを叩いた際に若干遅れて衝撃力が伝わります。この反動を抑制する方法により、衝撃の吸収を完璧な効率で行うことが出来るのです。その結果、衝撃力はとても強くなります。さらにSUPERCRAFTプラスチックハンマーは、一般的な金槌に比べて作業ノイズを大きく減らすとともに、腕への負担を軽減しますので、作業安全を大きく改善出来ます。

このインサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしているため、一般的な射出成形によるインサートに比べて、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。

この手になじむ形状で、ニス塗り仕上げをした、とても安定性のあるヒッコリー製ハンドルは、振動を減衰させる効果があります。

このハンドル保護用スリーブは、誤って叩いた際のプロテクターです。ハンドルとヘッド部の接続には、アルミ製くさびと安全ピンを使っています。溶接は、全てロボットにより行われます。隙間なく、高品質な溶接を施したヘッドとインパクト板により、内蔵された鋼球は、最大の衝撃を受けた場合でも飛び出すことはありません。耐摩耗性コーティングは、腐食を防ぎます。 

ハンドルとインサートは、交換可能です。

本製品は、ヘッド径20mmから径80mmがあり、スレッジハンマーの重さは 9,300gです。

製品の特長:

  • ショックレス、格別な打撃力
  • ノイズが少なく、腕への負担を軽減
  • 最高強度の特別ナイロン製のインサート
  • ロボット溶接
  • 振動を減衰し、安定したヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス仕上げ
  • 誤ってハンドル根元で叩いた時のハンドル保護スリーブ
  • ハンドルとインサートは交換可能
  • 本製品は、サイズ径20mmから径80mmがあります。スレッジハンマーは、重さ9,300g

応用分野

マシンバイス上のワーク位置決めと接続, 板金加工, 鋭角エッジがある製品の組立て, 自動車、トラックの組立て修理, 足場の組立, 板金の矯正, ハウジングの組立て, プラント建設, 保守作業, 水糸留め用の釘杭や金属杭の打込み, 大きな打撃力が必要な作業, ノミによる穴彫り作業, 室内装飾業者 / 馬具製造業者, ハトメポンチによる穴あけ, ハトメ打ち具によるハトメ打込み, アイプレートの打込み

検索結果は 10 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
20 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
245 g
製品番号:
3366.020
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 20 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 300 mm x 105 mm x 20 mm
  • 重量: 245 g
  • GTIN: 4030618301578
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
製品番号:
3366.025
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 305 mm x 105 mm x 27 mm
  • 重量: 325 g
  • GTIN: 4030618301585
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
製品番号:
3366.030
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 330 mm x 110 mm x 32 mm
  • 重量: 460 g
  • GTIN: 4030618301592
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
製品番号:
3366.035
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • 重量: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
製品番号:
3366.040
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 355 mm x 115 mm x 42 mm
  • 重量: 715 g
  • GTIN: 4030618301615
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
830 g
製品番号:
3366.045
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 360 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 360 mm x 120 mm x 46 mm
  • 重量: 830 g
  • GTIN: 4030618301622
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
990 g
製品番号:
3366.050
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 365 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 365 mm x 120 mm x 53 mm
  • 重量: 990 g
  • GTIN: 4030618301639
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1705 g
製品番号:
3366.060
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 360 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 360 mm x 145 mm x 60 mm
  • 重量: 1705 g
  • GTIN: 4030618301646
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
2215 g
製品番号:
3366.070
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 370 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 370 mm x 150 mm x 70 mm
  • 重量: 2215 g
  • GTIN: 4030618301653
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
168 mm
lhges [mm]:
380 mm
gewicht [g]:
3210 g
製品番号:
3366.080
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 168 mm
  • lhges : 380 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 380 mm x 168 mm x 80 mm
  • 重量: 3210 g
  • GTIN: 4030618301660
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 低騒音
  • 非常に強い衝撃力
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3366. SUPERCRAFTプラスチックハンマー – 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFT soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFTハンマー用インサート の組立マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい