SUPERCRAFTプラスチックハンマーのヘッドには、たくさんの小さな鋼球が封入されいます。これにより、ワークを叩いた際に若干遅れて衝撃力が伝わります。この反動を抑制する方法により、衝撃の吸収を完璧な効率で行うことが出来るのです。その結果、衝撃力はとても強くなります。さらにSUPERCRAFTプラスチックハンマーは、一般的な金槌に比べて作業ノイズを大きく減らすとともに、腕への負担を軽減しますので、作業安全を大きく改善出来ます。
このインサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしているため、一般的な射出成形によるインサートに比べて、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。
この手になじむ形状で、ニス塗り仕上げをした、とても安定性のあるヒッコリー製ハンドルは、振動を減衰させる効果があります。
このハンドル保護用スリーブは、誤って叩いた際のプロテクターです。ハンドルとヘッド部の接続には、アルミ製くさびと安全ピンを使っています。溶接は、全てロボットにより行われます。隙間なく、高品質な溶接を施したヘッドとインパクト板により、内蔵された鋼球は、最大の衝撃を受けた場合でも飛び出すことはありません。耐摩耗性コーティングは、腐食を防ぎます。
ハンドルとインサートは、交換可能です。
本製品は、ヘッド径20mmから径80mmがあり、スレッジハンマーの重さは 9,300gです。
製品の特長:
マシンバイス上のワーク位置決めと接続, 板金加工, 鋭角エッジがある製品の組立て, 自動車、トラックの組立て修理, 足場の組立, 板金の矯正, ハウジングの組立て, プラント建設, 保守作業, 水糸留め用の釘杭や金属杭の打込み, 大きな打撃力が必要な作業, ノミによる穴彫り作業, 室内装飾業者 / 馬具製造業者, ハトメポンチによる穴あけ, ハトメ打ち具によるハトメ打込み, アイプレートの打込み
この製品は 3366.045 - SUPERCRAFTソフトハンマー 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ / (Ø: 45 mm) 製品グループの1モデルです SUPERCRAFTプラスチックハンマー 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ (EH 3366.)
ハンドル
インサート
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.