3366.035 - SUPERCRAFTソフトハンマー
振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ

SUPERCRAFTプラスチックハンマーのヘッドには、たくさんの小さな鋼球が封入されいます。これにより、ワークを叩いた際に若干遅れて衝撃力が伝わります。この反動を抑制する方法により、衝撃の吸収を完璧な効率で行うことが出来るのです。その結果、衝撃力はとても強くなります。さらにSUPERCRAFTプラスチックハンマーは、一般的な金槌に比べて作業ノイズを大きく減らすとともに、腕への負担を軽減しますので、作業安全を大きく改善出来ます。

このインサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしているため、一般的な射出成形によるインサートに比べて、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。

この手になじむ形状で、ニス塗り仕上げをした、とても安定性のあるヒッコリー製ハンドルは、振動を減衰させる効果があります。

このハンドル保護用スリーブは、誤って叩いた際のプロテクターです。ハンドルとヘッド部の接続には、アルミ製くさびと安全ピンを使っています。溶接は、全てロボットにより行われます。隙間なく、高品質な溶接を施したヘッドとインパクト板により、内蔵された鋼球は、最大の衝撃を受けた場合でも飛び出すことはありません。耐摩耗性コーティングは、腐食を防ぎます。 

ハンドルとインサートは、交換可能です。

本製品は、ヘッド径20mmから径80mmがあり、スレッジハンマーの重さは 9,300gです。

製品の特長:

  • ショックレス、格別な打撃力
  • ノイズが少なく、腕への負担を軽減
  • 最高強度の特別ナイロン製のインサート
  • ロボット溶接
  • 振動を減衰し、安定したヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス仕上げ
  • 誤ってハンドル根元で叩いた時のハンドル保護スリーブ
  • ハンドルとインサートは交換可能
  • 本製品は、サイズ径20mmから径80mmがあります。スレッジハンマーは、重さ9,300g

応用分野

マシンバイス上のワーク位置決めと接続, 板金加工, 鋭角エッジがある製品の組立て, 自動車、トラックの組立て修理, 足場の組立, 板金の矯正, ハウジングの組立て, プラント建設, 保守作業, 水糸留め用の釘杭や金属杭の打込み, 大きな打撃力が必要な作業, ノミによる穴彫り作業, 室内装飾業者 / 馬具製造業者, ハトメポンチによる穴あけ, ハトメ打ち具によるハトメ打込み, アイプレートの打込み

この製品は 3366.035 - SUPERCRAFTソフトハンマー 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ / (Ø: 35 mm) 製品グループの1モデルです SUPERCRAFTプラスチックハンマー 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
製品番号:
3366.035
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • 重量: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 低騒音
  • 非常に強い衝撃力
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3366.035
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFT soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFTハンマー用インサート の組立マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools