ピン

EH 22690.

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

検索結果は 42 ヒットしました

仕様
h [mm]
d1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付、接触面は球面
図:
5
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22690.0421
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面は球面 – 図 5
  • システム: V40
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付トルク1) max.: 25 Nm
  • 重量: 24 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面は球面
図:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22690.0423
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面は球面 – 図 5
  • システム: V40
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付トルク1) max.: 25 Nm
  • 重量: 41 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面は球面
図:
5
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0401
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面は球面 – 図 5
  • システム: V70/L12
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 50 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面は球面
図:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0402
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面は球面 – 図 5
  • システム: V70/L12
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 62 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面は球面
図:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0403
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面は球面 – 図 5
  • システム: V70/L12
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 76 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面は球面
図:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0404
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面は球面 – 図 5
  • システム: V70/L12
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 109 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面は球面
図:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0405
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面は球面 – 図 5
  • システム: V70/L12
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 141 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面は球面
図:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
22690.0443
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面は球面 – 図 5
  • システム: L16
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 締付トルク1) max.: 206 Nm
  • 重量: 136 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面は球面
図:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
22690.0445
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面は球面 – 図 5
  • システム: L16
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 締付トルク1) max.: 206 Nm
  • 重量: 252 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面はセレーション加工
図:
6
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22690.0521
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面はセレーション加工 – 図 6
  • システム: V40
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付トルク1) max.: 25 Nm
  • 重量: 24 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面はセレーション加工
図:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22690.0523
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面はセレーション加工 – 図 6
  • システム: V40
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付トルク1) max.: 25 Nm
  • 重量: 41 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面はセレーション加工
図:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0501
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面はセレーション加工 – 図 6
  • システム: V70/L12
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 50 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面はセレーション加工
図:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0502
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面はセレーション加工 – 図 6
  • システム: V70/L12
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 63 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面はセレーション加工
図:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0503
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面はセレーション加工 – 図 6
  • システム: V70/L12
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 77 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面はセレーション加工
図:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0504
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面はセレーション加工 – 図 6
  • システム: V70/L12
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 109 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面はセレーション加工
図:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0505
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面はセレーション加工 – 図 6
  • システム: V70/L12
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 141 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面はセレーション加工
図:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
22690.0543
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面はセレーション加工 – 図 6
  • システム: L16
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 締付トルク1) max.: 206 Nm
  • 重量: 137 g
show article view
ピン
仕様:
メネジ付、接触面はセレーション加工
図:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
製品番号:
22690.0545
CAD
資料
ピン
  • メネジ付、接触面はセレーション加工 – 図 6
  • システム: L16
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 締付トルク1) max.: 206 Nm
  • 重量: 254 g
show article view
ピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22690. ピン
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.