この位置決めクランプピン用のブッシュは、相手方と組合わせて取付けます。
この製品は 23111.0866 - ロケーティングブッシュ 位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ / (d1 F6: 25 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティングブッシュ 位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ (EH 23111.)
位置決めクランプピン用のロケーティング・ブッシュは、マシン・テーブルやベース・プレートなどに圧入して使います。