この位置決めクランプピン用のブッシュは、相手方と組合わせて取付けます。
この製品は 23111.0868 - ロケーティングブッシュ 位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ / (d1 F6: 30 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティングブッシュ 位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ (EH 23111.)
位置決めクランプピン用のロケーティング・ブッシュは、マシン・テーブルやベース・プレートなどに圧入して使います。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers