偏心クランプ スロットテノン付

EH 23270.

偏心クランプは、マシンテーブルまたはTスロット付きベースプレートに、ワークを直接、素早く簡単に固定するために使用できます。

このスロットテノン付偏心クランプは、Tスロットに固定できます。例えば、スラストねじと一緒にマシンテーブル上で使います。偏心ヘッド付きのクランプねじで固定します。真鍮製は、優しくかつ確実なクランプします。

このスロットテノン付偏心クランプは、以下の特徴があります。

  • ワークにやさしい真鍮製ベース
  • 偏心ヘッド付きクランプねじによる素早いクランプ
  • 高いクランプ力
  • 低設計により、薄いワークの加工が可能
  • コンパクトなため、省スペースでの複数クランプが可能

検索結果は 3 ヒットしました

T溝幅 [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
締付力 max. [kN]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
14,3 mm
s [mm]:
1 mm
締付力 max. [kN]:
3,4 kN
製品番号:
23270.0410
資料
偏心クランプ
  • T溝幅: 10 mm
  • d1: M6
  • a: 9,8 mm
  • e: 14,3 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 14,3 mm
  • k: 4,4 mm
  • s: 1 mm
  • l: 23,2 mm
  • A: 7,8 mm
  • 二面幅 二面幅1: 16 mm
  • 二面幅 二面幅2: 4 mm
  • 二面幅 二面幅3: 3 mm
  • 締付力 max.: 3,4 kN
  • 締付 トルク 二面幅2 max.: 10 Nm
  • 締付 トルク 二面幅3 max.: 8 Nm
  • 重量: 35 g
show article view
偏心クランプ
T溝幅 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
22,1 mm
s [mm]:
1,3 mm
締付力 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23270.0414
資料
偏心クランプ
  • T溝幅: 14 mm
  • d1: M10
  • a: 13,7 mm
  • e: 22,1 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 22,1 mm
  • k: 8,1 mm
  • s: 1,3 mm
  • l: 30,5 mm
  • A: 10,2 mm
  • 二面幅 二面幅1: 20,6 mm
  • 二面幅 二面幅2: 7 mm
  • 二面幅 二面幅3: 5 mm
  • 締付力 max.: 7 kN
  • 締付 トルク 二面幅2 max.: 26 Nm
  • 締付 トルク 二面幅3 max.: 35 Nm
  • 重量: 100 g
show article view
偏心クランプ
T溝幅 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
締付力 max. [kN]:
9 kN
製品番号:
23270.0418
資料
偏心クランプ
  • T溝幅: 18 mm
  • d1: M12
  • a: 17,7 mm
  • e: 28,5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 28,5 mm
  • k: 10,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • l: 34,7 mm
  • A: 12,7 mm
  • 二面幅 二面幅1: 25,4 mm
  • 二面幅 二面幅2: 8 mm
  • 二面幅 二面幅3: 6 mm
  • 締付力 max.: 9 kN
  • 締付 トルク 二面幅2 max.: 75 Nm
  • 締付 トルク 二面幅3 max.: 55 Nm
  • 重量: 190 g
show article view
偏心クランプ

材質

偏芯ねじ

  • 鋼 

グラブスクリュー

  • スティール、黒染

本体

  • 黄銅

スロットテノン

  • スティール、焼入れ、黒染

備考

偏心ねじの頭部は、本体からわずかに突出しています(h1)。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23270. 偏心クランプ – スロットテノン付