偏心クランプは、マシンテーブルまたはTスロット付きベースプレートに、ワークを直接、素早く簡単に固定するために使用できます。
このスロットテノン付偏心クランプは、Tスロットに固定できます。例えば、スラストねじと一緒にマシンテーブル上で使います。偏心ヘッド付きのクランプねじで固定します。真鍮製は、優しくかつ確実なクランプします。
このスロットテノン付偏心クランプは、以下の特徴があります。
この製品は 23270.0418 - 偏心クランプ スロットテノン付 / (T溝幅: 18 mm, d1: M12) 製品グループの1モデルです 偏心クランプ スロットテノン付 (EH 23270.)
偏芯ねじ
グラブスクリュー
本体
スロットテノン
偏心ねじの頭部は、本体からわずかに突出しています(h1)。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws