23270.0410 - 偏心クランプ
スロットテノン付

偏心クランプは、マシンテーブルまたはTスロット付きベースプレートに、ワークを直接、素早く簡単に固定するために使用できます。

このスロットテノン付偏心クランプは、Tスロットに固定できます。例えば、スラストねじと一緒にマシンテーブル上で使います。偏心ヘッド付きのクランプねじで固定します。真鍮製は、優しくかつ確実なクランプします。

このスロットテノン付偏心クランプは、以下の特徴があります。

  • ワークにやさしい真鍮製ベース
  • 偏心ヘッド付きクランプねじによる素早いクランプ
  • 高いクランプ力
  • 低設計により、薄いワークの加工が可能
  • コンパクトなため、省スペースでの複数クランプが可能

この製品は 23270.0410 - 偏心クランプ スロットテノン付 / (T溝幅: 10 mm, d1: M6) 製品グループの1モデルです 偏心クランプ スロットテノン付 (EH 23270.)

T溝幅 [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
締付力 - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
14,3 mm
s [mm]:
1 mm
締付力 max. [kN]:
3,4 kN
製品番号:
23270.0410
資料
偏心クランプ
  • T溝幅: 10 mm
  • d1: M6
  • a: 9,8 mm
  • e: 14,3 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 14,3 mm
  • k: 4,4 mm
  • s: 1 mm
  • l: 23,2 mm
  • A: 7,8 mm
  • 二面幅 二面幅1: 16 mm
  • 二面幅 二面幅2: 4 mm
  • 二面幅 二面幅3: 3 mm
  • 締付力 max.: 3,4 kN
  • 締付 トルク 二面幅2 max.: 10 Nm
  • 締付 トルク 二面幅3 max.: 8 Nm
  • 重量: 35 g
偏心クランプ

材質

偏芯ねじ

  • 鋼 

グラブスクリュー

  • スティール、黒染

本体

  • 黄銅

スロットテノン

  • スティール、焼入れ、黒染

備考

偏心ねじの頭部は、本体からわずかに突出しています(h1)。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23270.0410