EH 23185.
このサポート台は、ストラップEH 23185を高いクランプ位置(寸法h2)で使いたい時に、サポート部にねじで取り付けます。高さは無段階で調節することができます。
検索結果は 7 ヒットしました
詳細情報
本体
支えネジ
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.