このサポート台は、ストラップEH 23185を高いクランプ位置(寸法h2)で使いたい時に、サポート部にねじで取り付けます。高さは無段階で調節することができます。
この製品は 23185.0421 - サポート台 溝付ストラップ用 / (d1: M20, l: 109 mm) 製品グループの1モデルです サポート台 溝付ストラップ用 (EH 23185.)
本体
支えネジ
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers