23185.0410 - サポート台
溝付ストラップ用

このサポート台は、ストラップEH 23185を高いクランプ位置(寸法h2)で使いたい時に、サポート部にねじで取り付けます。高さは無段階で調節することができます。

この製品は 23185.0410 - サポート台 溝付ストラップ用 / (d1: M10, l: 39 mm) 製品グループの1モデルです サポート台 溝付ストラップ用 (EH 23185.)

d1 [mm]
l [mm]
クランプ用 d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
39 mm
クランプ用 d1 [mm]:
13 mm
製品番号:
23185.0410
資料
サポート台
  • d1: M10
  • l: 39 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M5
  • d4: 44 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 8 mm – 30 mm
  • a: 10 mm
  • b: 30 mm
  • k: 30 mm
  • クランプ用 d1: 13 mm
  • 重量: 148 g
サポート台

材質

本体

  • スティール、焼入れ処理、亜鉛メッキ

支えネジ

  • 熱処理鋼、強度クラス 8.8、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23185.0410