Tナットは、T溝を使った固定に使用します。Tナットは、別名スロットテノン、T溝用ナットとも呼ばれています。スロットテノンは、ネジ穴付きとなっていて、スタッドボルトと伴に使用するケースが一般的です。このナットは、様々な産業で広く使われており、接続、位置決め、固定、クランプ用などの目的を果たしています。
Tナットは、多くの製品ラインアップがあります。
Tナットは、他の材質、真鍮、アルミニウム等で製作することも出来ます。
また、特殊形状もカスタムでお受けしておりますので、詳しくはお問い合わせください。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers