23010.0481 - Tスロット用ナット
DIN 508

これらのT溝用ナット (スロットナット) は、DIN 508規格に準拠しています。製品ラインアップには、DIN規格に含まれない寸法品もあります。

この製品は 23010.0481 - Tスロット用ナット DIN 508 / (T溝幅: 48 mm, d: M42) 製品グループの1モデルです Tスロット用ナット DIN 508 (EH 23010.)

材質
T溝幅 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
48 mm
d [mm]:
M42
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
製品番号:
23010.0481
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 48 mm
  • d: M42
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • T溝用 DIN 650: 48 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 653 kN
  • 重量: 1500 g
Tスロット用ナット

材質

  • 熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

組立

Tナットの強度は、ナットのネジ部全てがオネジと勘合していることを前提としています。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23010.0481