25150.0622 - ゴム・ バッファー
パラボラ形

弾性のある突き当てとして使用できます。

放物面形状により、初めは小さなダンピング効果で柔らかく当り、漸進的に強くなります。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

この製品は 25150.0622 - ゴム・ バッファー パラボラ形 / オネジ付 (d1 ±1,5: 20 mm, l1 ±1,5: 24 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー パラボラ形 (EH 25150.)

仕様
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
18 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0622
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 平均 バネ定数: 約 16,6 N/mm
  • 耐荷重 max.: 100 N
  • ストローク: 約 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 11 g
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

ネジ付ブッシュ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25150.0622