ゴム・ バッファー パラボラ形

EH 25150.

弾性のある突き当てとして使用できます。

放物面形状により、初めは小さなダンピング効果で柔らかく当り、漸進的に強くなります。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

検索結果は 12 ヒットしました

仕様
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 5 mm
製品番号:
25150.0522
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 約 5 mm
  • 平均 バネ定数: 約 16,6 N/mm
  • 耐荷重 max.: 100 N
  • ストローク: 約 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8,5 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0532
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • 平均 バネ定数: 約 24 N/mm
  • 耐荷重 max.: 150 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0533
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 36 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • 平均 バネ定数: 約 26,6 N/mm
  • 耐荷重 max.: 200 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
35 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0537
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 35 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • 平均 バネ定数: 約 65 N/mm
  • 耐荷重 max.: 650 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 40 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 6,5 mm
製品番号:
25150.0552
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 61 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 約 6,5 mm
  • 平均 バネ定数: 約 50 N/mm
  • 耐荷重 max.: 750 N
  • ストローク: 約 15 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 110 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.0553
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • 平均 バネ定数: 約 50 N/mm
  • 耐荷重 max.: 850 N
  • ストローク: 約 17 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 120 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
18 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0622
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 平均 バネ定数: 約 16,6 N/mm
  • 耐荷重 max.: 100 N
  • ストローク: 約 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
18 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0632
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 平均 バネ定数: 約 24 N/mm
  • 耐荷重 max.: 150 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 29 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0633
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 36 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • 平均 バネ定数: 約 26,6 N/mm
  • 耐荷重 max.: 200 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 33 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
35 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
23 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0637
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 35 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • 平均 バネ定数: 約 65 N/mm
  • 耐荷重 max.: 650 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 45 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
28 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0652
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 61 mm
  • d2: M8
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • 平均 バネ定数: 約 50 N/mm
  • 耐荷重 max.: 750 N
  • ストローク: 約 15 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 114 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
28 mm
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0653
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • 平均 バネ定数: 約 50 N/mm
  • 耐荷重 max.: 850 N
  • ストローク: 約 17 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 136 g
show article view
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

ネジ付ブッシュ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25150. ゴム・ バッファー – パラボラ形
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.