弾性のある突き当てとして使用できます。
放物面形状により、初めは小さなダンピング効果で柔らかく当り、漸進的に強くなります。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25150.0653 - ゴム・ バッファー パラボラ形 / オネジ付 (d1 ±1,5: 50 mm, l1 ±1,5: 68 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー パラボラ形 (EH 25150.)
ワッシャー
ネジ付ブッシュ
本体
ねじ
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws