ゴム・ バッファー フラット構造

EH 25150.

高弾性、振動吸収、低騒音ベアリング用。表面の保護にも対応。ゴムのエンドストッパーは、スペーサー、脚の先端にも使用できます。

硬度ショアーA 70 ±5° 

検索結果は 36 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
h [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
製品番号:
25150.1232
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 1680 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1680 N
  • ストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 13 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
製品番号:
25150.1233
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 548 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1233 N
  • ストローク: 2,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
製品番号:
25150.1234
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 212 N/mm
  • 耐荷重 max.: 850 N
  • ストローク: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 25 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
製品番号:
25150.1238
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 1500 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1500 N
  • ストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 19 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
製品番号:
25150.1239
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 704 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1760 N
  • ストローク: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 26 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
製品番号:
25150.1240
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 230 N/mm
  • 耐荷重 max.: 920 N
  • ストローク: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 38 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
製品番号:
25150.1250
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 3600 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3600 N
  • ストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 41 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
製品番号:
25150.1251
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 1223 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3670 N
  • ストローク: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 54 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
製品番号:
25150.1252
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 500 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2500 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 77 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
製品番号:
25150.1264
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 1460 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1460 N
  • ストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 71 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
製品番号:
25150.1265
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 2016 N/mm
  • 耐荷重 max.: 6050 N
  • ストローク: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 99 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
製品番号:
25150.1266
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 616 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3700 N
  • ストローク: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 149 g
show article view
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

本体

  • NBR
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25150. ゴム・ バッファー – フラット構造
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.