25150.1252 - ゴム・ バッファー
フラット構造

高弾性、振動吸収、低騒音ベアリング用。表面の保護にも対応。ゴムのエンドストッパーは、スペーサー、脚の先端にも使用できます。

硬度ショアーA 70 ±5° 

この製品は 25150.1252 - ゴム・ バッファー フラット構造 / 貫通穴、パッド付き (d1: 50 mm, h: 22 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー フラット構造 (EH 25150.)

仕様
d1 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
製品番号:
25150.1252
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 500 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2500 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 77 g
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

本体

  • NBR
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25150.1252
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.