高弾性、振動吸収、低騒音ベアリング用。表面の保護にも対応。ゴムのエンドストッパーは、スペーサー、脚の先端にも使用できます。
硬度ショアーA 70 ±5°
この製品は 25150.1264 - ゴム・ バッファー フラット構造 / 貫通穴、パッド付き (d1: 64 mm, h: 5 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー フラット構造 (EH 25150.)
ワッシャー
本体
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象