25150.1238 - ゴム・ バッファー
フラット構造

高弾性、振動吸収、低騒音ベアリング用。表面の保護にも対応。ゴムのエンドストッパーは、スペーサー、脚の先端にも使用できます。

硬度ショアーA 70 ±5° 

この製品は 25150.1238 - ゴム・ バッファー フラット構造 / 貫通穴、パッド付き (d1: 38 mm, h: 4 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー フラット構造 (EH 25150.)

仕様
d1 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
製品番号:
25150.1238
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 1500 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1500 N
  • ストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 19 g
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

本体

  • NBR
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25150.1238