特に表面の堅い鋳物部品の加工用に適します。ワーク・サポート、ストッパー、スラストパッドとして、またクランプ部品に取り付けて使います。
ボールが取付面と平行な初期位置に自ら戻ります。ワークをセットするときにボールが斜めの姿勢でかじるようなことがありません。
この製品は 22731.0363 - 揺動パッド 歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付 / オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 (d1: 13 mm, d2: M8) 製品グループの1モデルです 揺動パッド 歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付 (EH 22731.)
バネ部材
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers