22731.0401 - 揺動パッド
歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付

特に表面の堅い鋳物部品の加工用に適します。ワーク・サポート、ストッパー、スラストパッドとして、またクランプ部品に取り付けて使います。

ボールが取付面と平行な初期位置に自ら戻ります。ワークをセットするときにボールが斜めの姿勢でかじるようなことがありません。

この製品は 22731.0401 - 揺動パッド 歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付 / オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 (d1: 50 mm, d2: M24) 製品グループの1モデルです 揺動パッド 歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付 (EH 22731.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
耐荷重 (静荷重時) - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
製品番号:
22731.0401
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • ボール直径: 40 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
  • 締付トルク max.: 698 Nm
  • 重量: 673 g
揺動パッド

材質

バネ部材

  • PUR

ボール

  • 硬質合金、セレーション付、ニッケルメッキ

本体

  • ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22731.0401
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
揺動パッド