特に表面の堅い鋳物部品の加工用に適します。ワーク・サポート、ストッパー、スラストパッドとして、またクランプ部品に取り付けて使います。
ボールが取付面と平行な初期位置に自ら戻ります。ワークをセットするときにボールが斜めの姿勢でかじるようなことがありません。
この製品は 22731.0399 - 揺動パッド 歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付 / オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 (d1: 30 mm, d2: M16) 製品グループの1モデルです 揺動パッド 歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付 (EH 22731.)
バネ部材