位置決めピン DIN 6321

EH 22630.

円筒形の位置決めピン(DIN6321-B)は、ワークの位置決め用に、公差穴に挿入して使用します。また、ストッパーや脚としても使えます。

面取りを施した位置決めピン(DIN6321-C)は、穴間隔の公差を吸収するために、一方向のみを決めるために使います。

台座ピンの受け面には、センター穴がありません(図 1)。センター穴はDIN6321台座ピン(図2,3)にあります。

検索結果は 28 ヒットしました

仕様
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ダイア・ピン、DIN6321 C型
図:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0050
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン、DIN6321 C型 – 図 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 39 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン、DIN6321 C型
図:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0051
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン、DIN6321 C型 – 図 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 55 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン、DIN6321 C型
図:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0052
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン、DIN6321 C型 – 図 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 49 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン、DIN6321 C型
図:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0053
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン、DIN6321 C型 – 図 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 72 g
show article view
位置決めピン

材質

  • 工具鋼、焼入れ、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22630. 位置決めピン – DIN 6321
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.