22630.0052 - 位置決めピン
DIN 6321

円筒形のピンは、ワークの位置決め用に、公差穴に挿入して使用します。また、ストッパーや脚としても使えます。

面取りを施したダイア・ピンは、穴間隔の公差を吸収するために、基準ピンに対して一方向のみを決めるために使います。

台座ピンの受け面には、センター穴がありません(図 1)

この製品は 22630.0052 - 位置決めピン DIN 6321 / ダイア・ピン、DIN6321 C型 (d1 g6: 25 mm, l1: 15 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めピン DIN 6321 (EH 22630.)

仕様
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ダイア・ピン、DIN6321 C型
図:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0052
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン、DIN6321 C型 – 図 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 49 g
位置決めピン

材質

  • 工具鋼、焼入れ、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22630.0052