スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
強力スプリングタイプは、 "EH 22080を参照ください。スプリング・プランジャー、スムース、ロング、カラー、ボール
この製品は 22080.1105 - スプリングプランジャー 圧入ロングボディ、カラー、ボール付 / (d1 +0,1 +0,04: 5 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 圧入ロングボディ、カラー、ボール付 (EH 22080.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください