スプリングプランジャー ロングタイプ

EH 22070.

ノックアウトピンとして、またワークの押し付けや緩衝エレメントとして使います。

検索結果は 52 ヒットしました

材質
ネジロック
バネ力
d1 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22070.0408
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M10
  • l1: 35 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • ストローク s: 8 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 13 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
43 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22070.0412
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M12
  • l1: 43 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 9,5 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • ストローク s: 10 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 22 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 24 N
製品番号:
22070.0430
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 48 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 10 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 7 N
  • バネ力1) F2: 約 24 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 47 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 42 N
製品番号:
22070.0432
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 10 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 15 N
  • バネ力1) F2: 約 42 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 53 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 33 N
製品番号:
22070.0436
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 15 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 9 N
  • バネ力1) F2: 約 33 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 54 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 23 N
製品番号:
22070.0440
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 20 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 23 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 55 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
83 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 43 N
製品番号:
22070.0442
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 83 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 20 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 43 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 69 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 13 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 41 N
製品番号:
22070.0444
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 98 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 25 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 13 N
  • バネ力1) F2: 約 41 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 81 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 13 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 47 N
製品番号:
22070.0450
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 98 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 30 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 13 N
  • バネ力1) F2: 約 47 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 83 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
118 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 24 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 110 N
製品番号:
22070.0452
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 118 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 30 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 24 N
  • バネ力1) F2: 約 110 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 97 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 13 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 63 N
製品番号:
22070.0455
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 148 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 40 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 13 N
  • バネ力1) F2: 約 63 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 117 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 43 N
製品番号:
22070.0460
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 148 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 50 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 7 N
  • バネ力1) F2: 約 43 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 119 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 14 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 87 N
製品番号:
22070.0480
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付
  • d1: M24
  • l1: 60 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 15 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 14 N
  • バネ力1) F2: 約 87 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 132 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22070.0208
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼、標準スプリング荷重、緩み止め付
  • d1: M10
  • l1: 35 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • ストローク s: 8 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 13 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
43 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22070.0212
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼、標準スプリング荷重、緩み止め付
  • d1: M12
  • l1: 43 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 9,5 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • ストローク s: 10 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 23 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 24 N
製品番号:
22070.0230
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼、標準スプリング荷重、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 48 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 10 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 7 N
  • バネ力1) F2: 約 24 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 47 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 33 N
製品番号:
22070.0236
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼、標準スプリング荷重、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 15 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 9 N
  • バネ力1) F2: 約 33 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 54 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 23 N
製品番号:
22070.0240
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼、標準スプリング荷重、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 20 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 23 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 55 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 13 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 41 N
製品番号:
22070.0244
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼、標準スプリング荷重、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 98 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 25 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 13 N
  • バネ力1) F2: 約 41 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 82 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 13 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 47 N
製品番号:
22070.0250
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼、標準スプリング荷重、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 98 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 30 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 13 N
  • バネ力1) F2: 約 47 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 84 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 13 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 63 N
製品番号:
22070.0255
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼、標準スプリング荷重、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 148 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 40 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 13 N
  • バネ力1) F2: 約 63 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 118 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 43 N
製品番号:
22070.0260
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼、標準スプリング荷重、緩み止め付
  • d1: M16
  • l1: 148 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 50 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 7 N
  • バネ力1) F2: 約 43 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 119 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 14 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 87 N
製品番号:
22070.0280
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼、標準スプリング荷重、緩み止め付
  • d1: M24
  • l1: 60 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • ストローク s: 15 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 14 N
  • バネ力1) F2: 約 87 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 134 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ネジロック:
ネジロック付
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 12 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22070.0508
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体:快削鋼、 バネ圧:強、緩み止め付
  • d1: M10
  • l1: 35 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • ストローク s: 8 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • バネ力1) F1: 約 12 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 13 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • 鋼、浸炭焼入れ、黒色
  • ステンレス鋼 1.4305、窒化処理

本体

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • 熱処理鋼、熱処理、黒染

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

緩み止め:ナイロン全周コーティング(詳細は、技術データ頁を参照ください)

製品
製品番号
在庫
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M10 mm
製品番号:
22070.0830
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 87 g
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M12 mm
製品番号:
22070.0832
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • 重量: 88 g
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M16 mm
製品番号:
22070.0834
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • 重量: 110 g
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M22 mm
製品番号:
22070.0836
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 245 g
製品:
各サイズ用の取付工具
スプリングプランジャー用
d1: M24
製品番号:
22070.0838
ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • ピン側のスリットを使う組立工具
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 258 g

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

強化バネ: 二本の識別線

組立

取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。

スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22070. スプリングプランジャー – ロングタイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい