ノックアウトピンとして、またワークの押し付けや緩衝エレメントとして使います。
この製品は 22070.0432 - スプリングプランジャー ロングタイプ / 本体:快削鋼、 バネ圧:標準、緩み止め付 (d1: M16, l1: 58 mm, ストローク s: 10 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ロングタイプ (EH 22070.)
ピン
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
緩み止め:ナイロン全周コーティング(詳細は、技術データ頁を参照ください)
取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.