22070.0012 - スプリングプランジャー
平滑タイプ

金型部品としての使用に適しています。

押し出しピンやスプリング入りストッパーとして使います。

下図のような使い方をすれば本体や個別部品が保持部から外れることがありません。

この製品は 22070.0012 - スプリングプランジャー 平滑タイプ / 快削鋼、 バネ圧:標準 (d1 -0,05: 12 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 平滑タイプ (EH 22070.)

材質
バネ力
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 50 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 130 N
製品番号:
22070.0012
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • ストローク s: 6,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 50 N
  • バネ力1) F2: 約 130 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 12 mm
  • 重量: 27 g
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染

本体

  • 快削鋼、黒染

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22070.0012
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers