スプリングプランジャー 平滑タイプ

EH 22070.

金型部品としての使用に適しています。

押し出しピンやスプリング入りストッパーとして使います。

下図のような使い方をすれば本体や個別部品が保持部から外れることがありません。

検索結果は 8 ヒットしました

材質
バネ力
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 10 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22070.0006
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 10 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 6 mm
  • 重量: 4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 30 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 88 N
製品番号:
22070.0008
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • ストローク s: 4,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 30 N
  • バネ力1) F2: 約 88 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 8 mm
  • 重量: 7,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 42 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 110 N
製品番号:
22070.0010
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • ストローク s: 5,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 42 N
  • バネ力1) F2: 約 110 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 10 mm
  • 重量: 15 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 50 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 130 N
製品番号:
22070.0012
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • ストローク s: 6,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 50 N
  • バネ力1) F2: 約 130 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 12 mm
  • 重量: 27 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 10 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22070.0106
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 10 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 6 mm
  • 重量: 4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 30 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 88 N
製品番号:
22070.0108
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • ストローク s: 4,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 30 N
  • バネ力1) F2: 約 88 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 8 mm
  • 重量: 7,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 42 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 110 N
製品番号:
22070.0110
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • ストローク s: 5,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 42 N
  • バネ力1) F2: 約 110 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 10 mm
  • 重量: 15 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 50 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 130 N
製品番号:
22070.0112
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • ストローク s: 6,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 50 N
  • バネ力1) F2: 約 130 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 12 mm
  • 重量: 27 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305、窒化処理

本体

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22070. スプリングプランジャー – 平滑タイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい