スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
このスプリングプランジャーは、公差0.008" (inches)までの穴で自己保持可能です。 よって穴加工の精度をあげる必要はありません。
この製品は 2B080.0090 - スプリングプランジャー 平滑、カラー、ボール付き、自己保持、インチサイズ / (d1 +0,004: 3/8 インチ) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 平滑、カラー、ボール付き、自己保持、インチサイズ (EH 2B080.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
また本体の弾性により手で押し込むことで簡単に取り付けられ、下向きの面に取り付けても落ちません。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers