スプリングプランジャー 回転タイプのセラミックボール、スロット付き、ステンレス鋼A4

EH 22051.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

ボールが回転することにより、相手方の摩耗を最小限にしますが、これはまた、相手方にもよりますが、ロック動作にも有効になります。

回転タイプのセラミックボールは、電気絶縁性能を持つことも特長です。

セラミックボールの特長を下記します:

  • 衝撃に強い
  • 耐摩耗性
  • 磁化しない
  • 電気絶縁

ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています 

検索結果は 12 ヒットしました

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) F1 [N]
バネ力1) F2 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 [N]:
4,8 N
バネ力1) F2 [N]:
6,8 N
製品番号:
22051.0505
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 標準荷重
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • バネ力1) F1: 4,8 N
  • バネ力1) F2: 6,8 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 [N]:
6,3 N
バネ力1) F2 [N]:
10 N
製品番号:
22051.0506
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 標準荷重
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • ストローク s: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 6,3 N
  • バネ力1) F2: 10 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 [N]:
16,1 N
バネ力1) F2 [N]:
24 N
製品番号:
22051.0508
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 標準荷重
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s: 0,95 mm
  • バネ力1) F1: 16,1 N
  • バネ力1) F2: 24 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 [N]:
18,8 N
バネ力1) F2 [N]:
31,7 N
製品番号:
22051.0510
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 標準荷重
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s: 1,4 mm
  • バネ力1) F1: 18,8 N
  • バネ力1) F2: 31,7 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 5,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 [N]:
24 N
バネ力1) F2 [N]:
49 N
製品番号:
22051.0512
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 標準荷重
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 24 N
  • バネ力1) F2: 49 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 8,9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
バネ力1) F1 [N]:
38 N
バネ力1) F2 [N]:
68 N
製品番号:
22051.0516
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 標準荷重
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 3,1 mm
  • バネ力1) F1: 38 N
  • バネ力1) F2: 68 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 19 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 [N]:
10 N
バネ力1) F2 [N]:
14 N
製品番号:
22051.0705
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 強化型バネ
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • ストローク s: 0,5 mm
  • バネ力1) F1: 10 N
  • バネ力1) F2: 14 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 [N]:
11 N
バネ力1) F2 [N]:
16 N
製品番号:
22051.0706
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 強化型バネ
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • ストローク s: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 11 N
  • バネ力1) F2: 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 [N]:
22,9 N
バネ力1) F2 [N]:
40 N
製品番号:
22051.0708
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 強化型バネ
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s: 0,95 mm
  • バネ力1) F1: 22,9 N
  • バネ力1) F2: 40 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 3,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 [N]:
28,1 N
バネ力1) F2 [N]:
54,3 N
製品番号:
22051.0710
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 強化型バネ
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s: 1,4 mm
  • バネ力1) F1: 28,1 N
  • バネ力1) F2: 54,3 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 5,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 [N]:
36,5 N
バネ力1) F2 [N]:
77,3 N
製品番号:
22051.0712
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 強化型バネ
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 36,5 N
  • バネ力1) F2: 77,3 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
バネ力1) F1 [N]:
50 N
バネ力1) F2 [N]:
88,7 N
製品番号:
22051.0716
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 強化型バネ
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 3,1 mm
  • バネ力1) F1: 50 N
  • バネ力1) F2: 88,7 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 19 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

本体

  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)

軸受

  • プラスチック

ボール

  • セラミック

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

強化スプリング仕様: 縦線マーク二本

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22051. スプリングプランジャー – 回転タイプのセラミックボール、スロット付き、ステンレス鋼A4
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.