スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
ボールが回転することにより、相手方の摩耗を最小限にしますが、これはまた、相手方にもよりますが、ロック動作にも有効になります。
回転タイプのセラミックボールは、電気絶縁性能を持つことも特長です。
セラミックボールの特長を下記します:
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています
この製品は 22051.0716 - スプリングプランジャー 回転タイプのセラミックボール、スロット付き、ステンレス鋼A4 / 強化型バネ (d1: M16) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 回転タイプのセラミックボール、スロット付き、ステンレス鋼A4 (EH 22051.)
本体
軸受
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers